Het animax reanimatieapparaat stelt alle hulpverleners, van amateurs tot professionals, in staat om optimale cardiopulmonale reanimatie (CPR Cardio Pulmonary Resuscitation) uit te voeren. Het is mogelijk om perfecte reanimatie uit te voeren gedurende een langere periode zonder vermoeiende inspanning. Het apparaat wordt eenvoudig over de borstkas van de patiënt geplaatst en ingetrokken totdat het de borstkas raakt. Hartmassage wordt uitgevoerd door op de hendel te drukken. De beademingsdruk wordt geregeld en kan worden afgelezen via een manometer op het patiëntventiel. Een overdrukventiel en een ventiel voor spontane ademhaling zijn geïntegreerd om de patiënt te beschermen. Het is ook mogelijk om zuurstof aan te sluiten om de patiënt te beademen. Omdat de animax ook bedoeld is voor niet-klinisch en semi-professioneel gebruik, moet het apparaat naast de eigenlijke functies nog aan veel andere eisen voldoen: Onderhoudsvrijheid, zeer snelle insteltijd, kleine afmetingen en een laag gewicht voor mobiel gebruik en een betaalbare prijs voor hulporganisaties.
Vooral lageroplossingen zijn hier doorslaggevend geweest, omdat ze op verschillende punten worden gebruikt, bijvoorbeeld op het wisselmechanisme, de drukcilinder en in het frame, en axiale en roterende bewegingen moeten uitvoeren.