Het kunsthart bestaat uit een aandrijfeenheid en twee pompkamers die functioneren als verdringerpompen. De pompkamers zijn voorzien van een stijve behuizing en flexibele membranen die afwisselend worden bewogen door een gepatenteerde elektromechanische lineaire aandrijving. Door deze beweging zorgen de kunstmatige hartkleppen voor een gerichte, pulserende bloedstroom.
In de aandrijfeenheid wordt een as glijlagersysteem gebruikt om de spoelen van de actuator uiterst nauwkeurig door het magnetische veld van de stator te geleiden. Om de prestaties van de aandrijving zo optimaal mogelijk te maken, is er slechts een minimale luchtspleet tussen de spoelen van de actuator en de magneten. Positiesensoren op het lager houden de beweging van de as nauwkeurig in de gaten en staan slechts een afwijking van enkele tienden van een millimeter en een rotatie van enkele graden toe.
De technische uitdagingen zijn talrijk: het systeem moet onderhoudsvrij zijn en ook bij wisselende belastingen een constante nauwkeurigheid garanderen. Het glijlager moet gedurende een levensduur van vijf jaar (ongeveer 370 miljoen cycli) bestand zijn tegen herhaalde torsiebelastingen en tegen wisselende axiale belastingen, afhankelijk van de houding en bewegingen van de patiënt.
A compacte installatiegrootte, het lichtgewicht alsmede, chemische bestendigheid en lage vochtopname zijn eveneens doorslaggevende factoren. De bus bevindt zich in de aandrijfeenheid, waar het niet in direct contact komt met de lichaamsvloeistoffen. Vanwege de doorlaatbaarheid van de kunststoffen moet er echter op de lange termijn rekening worden gehouden met vochtvorming in de aandrijving en dus ook op het lager. Bovendien mogen er geen potentieel gevaarlijke metaal afslijtingsresten ontstaan.
Bij de eerste poging werd een twee-assig systeem getest, maar dit was moeilijk te verplaatsen vanwege fabricagetoleranties die moeilijk binnen de vereiste grenzen te houden waren en die zelfs tot het breken van één as leidden. Bovendien was de benodigde ruimte voor de oplossing aanzienlijk groter vanwege de twee bussen.