Verander van taal :
Elk van deze zagerijen is een op maat gemaakte productiefaciliteit. Ze worden gebruikt in Duitsland of elders in de wereld. De functionele eisen zijn echter altijd hetzelfde: de zagerij moet onder alle weersomstandigheden functioneren, eenvoudig te bedienen zijn en eenvoudig te onderhouden en te onderhouden zijn. smeervrije kunststof glij- en lineaire glijlagers kunnen alle taken aan.
"Van Dubai tot Sumatra, van Siberië tot Panama - er is bijna geen land ter wereld waar onze krachtige houtzagerijen niet in gebruik zijn," legt Hans Fritz, CEO van SERRA Maschinenbau GmbH in Rimsting, uit. "Van het voordelige instapmodel voor de hobbyzager tot de zeer professionele zagerij leveren we voor elke eis een oplossing op maat. De componenten, die zich hebben bewezen in de veeleisende omstandigheden van houtverwerking, voldoen ook aan alle andere eisen, bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw."
"Sinds enkele jaren gebruiken we steeds meer kunststof glijlagers op verschillende plaatsen in onze zagerijen. Ze bewijzen zich onder de zwaarste werkomstandigheden, zijn smeervrij en bovendien zeer eenvoudig te installeren."
Manfred Rosam, conducteur ontwerpbureau, SERRA Maschinenbau GmbH

Voor de roterende en verschuivende bewegingen worden tribologisch geoptimaliseerde polymeerlagers van igus gebruikt.
Extreme hitte in woestijngebieden, strenge vorst in Siberië, hoge vochtigheid in het regenwoud: het weer mag geen invloed hebben op de functionaliteit van mobiele en stationaire zagerijen. Bovendien brengt het hanteren van boomstammen een extreem hoge impactbelasting met zich mee, evenals enorme hoeveelheden houtsplinters, zaagsel en stof tijdens het eigenlijke werkproces. Met een capaciteit tot 10 m³ per uur kan elk formaat hout veilig, snel en flexibel worden gezaagd. "We leveren machines van hoge kwaliteit en lopen altijd voorop in technische ontwikkelingen," zegt Manfred Rosam, hoofd van het ontwerpbureau. "We bieden onze klanten technisch geavanceerde oplossingen. Sinds enkele jaren gebruiken we steeds meer kunststof glijlagers op verschillende punten in onze zagerijen. Ze bewijzen zichzelf onder de zwaarste werkomstandigheden, zijn smeringsvrij en bovendien zeer eenvoudig te installeren," zegt Rosam, terwijl hij enkele van de voordelen uitlegt.
Tot 40 tribologisch geoptimaliseerde polymeerlagers van lagerspecialist igus® SE & Co. KG, Keulen, worden met name gebruikt in het succesvolle model "Montana", de mobiele breedbandzagerij voor stamdiameters tot 90 cm - en de trend stijgt nog steeds. De professionele houtzagerij werd in de tweede helft van 2006 gepresenteerd en wordt nu over de hele wereld met succes gebruikt. Hier bewijzen bijvoorbeeld glijlagers van het materiaal iglidur® J hun waarde in de hoekaanslagen en de voorsnijder. drylin® lineaire glijlagers met iglidur® J glijfolie tonen hun kracht bij het nivelleren. Het flexibele drylin® W geleidingssysteem, ook met glijfolie, wordt gebruikt in de zaagbladgeleiding. Het materiaal iglidur® J is door zijn slijtage- en wrijvingseigenschappen het meest geschikt voor de meeste toepassingen in het lineaire bereik. Daarom zijn talrijke igus® lineaire glijlagers met dit materiaal uitgerust.

Het drylin lineaire systeem voor het instellen van de zaagbladgeleider.
Steeds meer boseigenaren, ambachtslieden, boeren en zagerijen erkennen de voordelen van mobiele zagerijen: op vier wielen kan de zaag op elk moment elke plek bereiken waar hout verwerkt moet worden. Of het nu gaat om planken, balken of latten, verschillende modelformaten en prijsklassen voldoen aan elke wens van de klant. "Vandaag de dag hebben we wereldwijd meer dan 1.000 mobiele en stationaire systemen in gebruik," meldt CEO Hans Fritz. "Alleen al in Duitsland zijn we een van de toonaangevende fabrikanten met meer dan 400 verkochte breedbandzaagmachines." Manfred Rosam, hoofd van het ontwerpbureau: "We willen onze klanten voortdurend innovaties bieden. Vooral het thema gewichtsbesparing speelt voor ons een zeer belangrijke rol. De kunststoflagers van igus® spelen hierbij natuurlijk een bijzondere rol."
De lichte maar robuuste polymeerlagers worden gebruikt op alle plaatsen waar draaiende of schuivende bewegingen voorkomen in zagerijen. Ze vervangen kogellagers of gesmeerde staal op staal geleiding. Het nivelleringsproces is bijzonder ruw. Hier wordt elke boomstam afzonderlijk genivelleerd, het hout wordt vastgeklemd en op de steunen gedrukt. Het iglidur® J materiaal voor de lineaire geleidingsfolies garandeert een zeer goede wrijvingscoëfficiënt. Het is speciaal ontworpen voor lineaire toepassingen. Het drylin® lineaire geleidingssysteem is een drooglopend systeem, d.w.z. het smeert zichzelf als het droog is en is extreem bestand tegen vuil en robuust. "We gebruiken de lineaire geleidingsfolies al ongeveer zes jaar in verschillende zagerijen. Ze hebben hun waarde vanaf het begin bewezen," vat Manfred Rosam samen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur