Het hart van de handschriftrobot wordt gevormd door drie lineaire assen die de beweging van een biro mogelijk maken. De positionering moet zo nauwkeurig zijn dat de robot zelfs de nuances van een handschrift kan imiteren.
Twee van de lineaire assen lopen parallel op een afstand van ongeveer 50 cm. Lineaire sledes bewegen op hun rails, houden een derde lineaire geleider vast en positioneren deze verticaal. De pen is gemonteerd op een andere slede die horizontaal beweegt op de derde lineaire geleider. Door de gesynchroniseerde interactie van de assen kan het elk punt op het schrijfveld bereiken. Wanneer de pen begint te schrijven, is maximale mechanische precisie vereist - en dit is waar de zoektocht naar de juiste componenten begon.
Eerdere modellen werkten maar langzaam en waren gevoelig voor slijtage. Dit leidde tot hoge onderhoudskosten. De schrijfresultaten waren ook onbevredigend. De robots worden door een klant gebruikt in een magazijn. Aangezien er meerdere robots zijn en de omgeving behoorlijk stoffig is, waren een zo stil mogelijke werking en de afwezigheid van externe smeermiddelen andere belangrijke vereisten voor de componenten.