Verander van taal :
Elried Markierungssysteme, een specialist voor innovatieve markeeroplossingen, vertrouwt op nauwkeurige en onderhoudsvrije componenten van igus voor hun printsystemen. De drylin ZLW tandriemassen, NEMA stappenmotoren en drylin D1 motorbesturingssystemen zorgen voor een zeer nauwkeurige positionering van de printkoppen en garanderen een jarenlange betrouwbare autonome werking. In combinatie met de inkttechnologie van Edding levert dit krachtige en gebruiksvriendelijke markeersystemen op.




De specifieke specificaties van de verschillende oppervlakken vereisen speciale markeeroplossingen. De Elried systemen, uitgerust met igus componenten en een reeks Edding inkten, kunnen op bijna alle materialen en oppervlakken printen.

Elried gebruikt in zijn printsystemen de drylin ZLW tandriemassen en drylin D1 motorbesturingssystemen van igus. Ze maken zeer snelle lineaire bewegingen van de printkoppen mogelijk en zijn onderhoudsvrij, omdat ze geen smeermiddelen nodig hebben.

De drylin D1 motorbesturingssystemen zijn geoptimaliseerd voor de lineaire assen, maken een snelle en eenvoudige configuratie mogelijk via het IP-adres van de browser en kunnen worden gebruikt op een pc, tablet of smartphone.