Verander van taal :

besturingskabel voor smalste bochtstraal zorgt voor bedrijfszekerheid in lagevloertreinen
Openbaar vervoer moet onder alle omstandigheden veilig zijn. De operationele processen mogen niet worden verstoord. De deuren staan vaak in het middelpunt van de belangstelling. In dit voorbeeld zorgt een kabel in een bewegend energievoorzieningssysteem voor soepel openen en sluiten. Verbeterde geleiders en mantelmaterialen zorgen ervoor dat er geen storingen meer zijn ondanks hoge continue belastingen.
De besturingskabel is primair verantwoordelijk voor het gecontroleerd openen en sluiten van de deuren. Het is een veiligheidsrelevant onderdeel dat veel aandacht vereist tijdens alle inspecties. "Om onze kosten zo laag mogelijk te houden, proberen we alleen slijtvaste onderdelen te vervangen door hoogwaardige componenten die voldoen aan de laatste stand van de techniek," legt Ernst Baerhausen uit. "En hoe langer bijvoorbeeld de levensduur van de kabel, hoe langer de onderhoudsintervallen en dus onze economische kosten," voegt Hans Bennerscheid toe.
"Het grootste verschil met vergelijkbare kabels zit in de geleider," legt Rainer Rössel, hoofd ontwikkeling en marketing voor chainflex® en readychain® bij igus®, uit in een gesprek. "Koper veroudert en wordt na verloop van tijd broos. De CF98-kabel is niet langer puur koper, maar een speciale legering die is ontworpen voor een aanzienlijk hogere mechanische belasting."
Het heeft slechts een iets lager geleidingsvermogen vergeleken met zuiver koper, wat werd gecompenseerd met een iets grotere doorsnede - ongeveer 10% grotere buitendiameter vergeleken met een vergelijkbaar type. Gezien de aanzienlijke toename van de eisen in de afgelopen jaren is het echter zeker dat dergelijke hoogwaardige oplossingen steeds vaker nodig zullen zijn om de bedrijfszekerheid te garanderen in het kritieke gebied van de zeer kleine doorsnede. Dit maakt nieuwe toepassingen in energievoorzieningssystemen mogelijk - bijvoorbeeld in de automatiseringssector, in de verpakkingsindustrie, in de assemblage- en halfgeleiderindustrie en in de automobiel- en banksector.
Kabel voor alle gevallen
"Hoewel we afkomstig zijn uit de machine- en installatiebouw, kunnen onze kabels hun sterke punten laten zien in veel veiligheidsrelevante onderdelen zoals automatische deuren in bussen en treinen," legt Rainer Rössel uit. "Met name in de sector van het openbaar vervoer hebben we bijvoorbeeld in sommige gevallen oplossingen kunnen realiseren voor problemen met zeer hoge treinbelastingen, wat uiteindelijk heeft geleid tot meer veiligheid voor de passagiers, een hogere operationele gereedheid en dus een grotere kosteneffectiviteit." Veel spoorwegdeuren zijn al uitgerust met onze kabels om een aanzienlijk hogere functionele betrouwbaarheid te garanderen. Omdat er geen minimale afname of toeslag is, zijn de vervolgkosten ook lager. Meer dan 750 kabeltypen zijn wereldwijd uit voorraad leverbaar.
Hier vind je de gebruikte producten
Hier vindt u meer interessante toepassingen op allerlei gebieden

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur