Verander van taal :
Stroomafnemers worden voortdurend blootgesteld aan trillingen, schokken en zwenkbewegingen. Daarom is het des te belangrijker dat ze feilloos functioneren. Met igus componenten van hoogwaardige polymeren hebben de lagerpunten in stroomafnemers geen extra smeermiddelen nodig en zijn ze dus onderhoudsvrij. Geïntegreerde vaste smeermiddelen maken de componenten zelfsmerend. De hoogwaardige polymeren van igus worden uitgebreid geanalyseerd in het testlaboratorium. Op basis van de testresultaten kan hun levensduur ook worden berekend met behulp van gratis online tools.
Aangezien igubal gewrichtslagers gemaakt zijn van niet-geleidende hoogwaardige polymeren, kunnen ze gebruikt worden als isolerende onderdelen op stroomafnemers. De igubal stangkoplagers KBRM en KARM worden gebruikt. De iglidur glijlagers, bestaande uit de materialen G J, W300, X en Z, hebben dezelfde niet-geleidende eigenschappen en worden geïnstalleerd op stroomafnemers. Elk van deze materialen heeft bepaalde voordelen, zoals geleidbaarheid, lage vochtopname of weerstand tegen hoge temperaturen. Beide producten van igus bewijzen hun onderhoudsvrij gebruik in deze toepassing. Bovendien zijn de hoogwaardige polymeren van igus corrosievrij en weerbestendig.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur