Ongeacht of er een zwenk- of lineaire beweging wordt uitgevoerd, voor beide gevallen zijn er geschikte iglidur glijlagers (gewikkeld of spuitgegoten) en aanloopschijven van hoogwaardige polymeren. Zowel glijlagers als drukschijven zijn verkrijgbaar in verschillende materialen met verschillende eigenschappen, zodat het materiaal precies kan worden afgestemd op de toepassingsomstandigheden.
Als lagerpunten in koppelingen worden uitgerust met iglidur glijlagers of drukschijven, heeft dit naast slijtvastheid nog meer voordelen. Ze functioneren perfect bij schokken en vuil en zijn corrosievrij. Alle iglidur materialen bevatten ingebouwde vaste smeermiddelen die extra smering en onderhoud overbodig maken. Doordat er geen extra smeermiddelen nodig zijn, zijn de glijlagers zeer weerbestendig en ideaal voor gebruik in koppelingen. Dit betekent dat ze altijd goed functioneren, zelfs bij grote hoeveelheden stof of sneeuw. Ze worden ook gekenmerkt door een hoge belastingsabsorptie en een lange levensduur, die nauwkeurig kan worden berekend met behulp van de gratis igus online tools.