Er kan worden gekozen uit een groot aantal verschillende materialen, zodat er voor elk asmateriaal - zowel zacht als gehard - het juiste lager- en geleidingsringmateriaal bestaat. De iglidur-materialen worden uitgebreid geanalyseerd in het testlaboratorium. Op basis van de testresultaten kan dan hun levensduur berekend worden met behulp van de gratis igus online tools.
Energiekettingen en chainflex-kabels worden ook gebruikt in tweerichtingsvoertuigen met hoogwerkers of kranen, aangezien beide worden gekenmerkt door hun enorme draagvermogen. Kabelrupsen van igus worden ook onderworpen aan uitgebreide tests. Dit zorgt ervoor dat ze duurzaam en stabiel zijn, zelfs wanneer ze worden blootgesteld aan weersinvloeden, trillingen, schokken en frequente belastingen. Bovendien helpen hun materiaal en structuur om het gewicht te verminderen. Als de kabelrupsen ook worden uitgerust met de faalveilige chainflex-kabels, is de duurzaamheid van de toepassing nog groter. Deze kabels zijn speciaal ontwikkeld voor zwaar gebruik, zijn bestand tegen de kleinste buigradii en torsiebewegingen en hebben een garantie van 4 jaar. De Chainflex-kabels zijn ook weerbestendig en zijn ondanks voortdurend gebruik bestand tegen hitte en kou.