Verander van taal :
De onderkant van de wagenbak moet doeltreffend worden beschermd tegen vallend gesteente. Bovendien moeten de kabels veilig worden geleid, zodat de batterijen er zonder problemen kunnen worden uitgetrokken voor onderhoud. Daarom worden vaak robuuste energiekettingen en -kabels gebruikt voor accubakken in treinen. Beide componenten zijn ook verkrijgbaar als zogenaamde readychains, d.w.z. voorgemonteerde kabelrupsen inclusief de benodigde kabels.
Kabelrupsen van igus worden gekenmerkt door hun bijzonder lage gewicht. Bovendien zijn ze zo ontworpen dat ze bijzonder sterk en duurzaam zijn. In combinatie met chainflex kabels leidt dit tot een bijzonder fail-safe systeem, dat kabelbreuken en zogenaamde kurkentrekkers helpt voorkomen. De extreem robuuste chainflex kabels kunnen bijzonder kleine buigradii aan en zijn speciaal ontwikkeld voor torsiebewegingen. Bovendien hebben chainflex kabels een garantie van 4 jaar. Kabelrupsen en chainflex kabels zijn ook verkrijgbaar in een versie die voldoet aan EN 45545.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur