Ornithopter: vliegende robots met historische oorsprong

  • Wat was er nodig? Lichtgewicht en robuuste stanguiteinden die in staat zijn om de grote trek- en drukkrachten die worden gegenereerd door slagvleugels betrouwbaar over te brengen.
  • Vereisten: Hoge belastbaarheid, laag gewicht, onderhoudsvrij, vuilbestendig, vrije beweging van de sferische kogel, compact type, lange levensduur.
  • Industrie: Modelbouw
  • Succes voor de klant: igubal ® stangkoppen KBRM-03-MH
    Deze stangkoppen voldoen aan alle eisen en dragen aanzienlijk bij aan de efficiëntie en betrouwbaarheid van ornithopters. Ze bestaan uit een robuuste kunststof behuizing en een kunststof bolvormige kogel met een geïntegreerde metalen huls, die een hoger aandraaimoment biedt en hoge trek- en drukkrachten kan overbrengen zonder de vrije beweging van de bolvormige kogel te belemmeren. De stanguiteinden hebben een wrijvingsarme beweging en vereisen geen extra smering, waardoor ze bijzonder goed bestand zijn tegen vuil en stof. Veel van de ontworpen vliegende robots hebben al honderden uren gevlogen zonder een stanguiteinde te hoeven vervangen.
De vliegende robot is gemodelleerd naar een adelaar.

Ervaar de buitengewone vliegprestaties van de vliegende adelaar V3

Probleem

Oplossing

Gebruikt product

KBRM-03-MH

igubal® stangoverbrenging

igubal sample doos

igubal® Multivoudige doos

Samenwerking met igus®