DEGER vertrouwt op igubal® ESQM-drager voor enkelassige volgsystemen

Zonnetracker van DEGERenergie
  • Wat was er nodig: kussenbloklager ter ondersteuning van de horizontale vierkante profielen die de zonnepanelen dragen
  • Vereisten: Hoog draagvermogen, onderhoudsvrij, UV-bestendig, corrosievrij, vuilbestendig
  • Industrie: Hernieuwbare energie, fotovoltaïek
  • Succes voor de klant: igubal ® ESQM-kussenbloklager
    Het igubal® ESQM-lager biedt de ideale oplossing voor de volgsystemen van DEGER. Deze duurzame kunststoflagers zijn ideaal voor veeleisende zonneprojecten en vereisen geen smering of onderhoud, waardoor de bedrijfskosten dalen. Hun wrijvingsarme beweging en vermogen om uitlijnfouten te compenseren verbeteren de systeemprestaties en betrouwbaarheid. De snelle en eenvoudige installatie draagt ook bij aan de efficiëntie. Met een levensduur van 25 jaar zijn deze lagers een betrouwbaar en voordelig alternatief voor metalen lagers.

Gratis PV sampledoos

Samplebox voor zonne-energie

NIEUW: igubal® ESQM 2.0

igubal® ESQM 2.0

Probleem

Oplossing

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE bevestigt: 28,1% extra opbrengst met eenassige trackingsystemen van DEGER.

ESQM kussenbloklagers zijn met succes in het laboratorium getest op UV-bestendigheid en slijtvastheid en hebben een gegarandeerde levensduur van 25 jaar.

DEGER fotovoltaïsche modules die de zon volgen, absorberen een grotere hoeveelheid energie en genereren daarom aanzienlijk meer elektriciteit in vergelijking met vaste systemen.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop