Goederenlogistiek: productduwer met 16 m lange energieketting zonder geleiderail

autoglide energieketting voor het transporteren van goederen tussen productie en lagering in de meubelindustrie

  • Wat was er nodig: energy chain autoglide E2/000 AG; chainflex® kabel; geleverd als voorgemonteerde kant-en-klare ketting®
  • Vereisten: Er was een kabelgeleiding zonder geleidingsgoot nodig voor een traject van 16 meter om de goederenbeweging niet te hinderen.
  • Branche: intern transport
  • Succes voor de klant: Met de autoglide energieketting worden geleiderails vervangen door kleine vloergeleiders waar overheen gereden kan worden en die slechts om de 2 meter geïnstalleerd hoeven te worden. Dankzij de readychain® met voorgemonteerde kabels bespaart de klant ook installatietijd en -kosten.
autoglide E2/000AG
autoglide E2/000AG
autoglide E2/000AG

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales ECS

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop