Verander van taal :


Technische gegevens:
Schroefaandrijvingen van igus® zorgen voor een soepele werking in innovatieve veiligheidsplatforms in hoogbouwmagazijnen
Hoogbouwmagazijnen schieten als paddenstoelen uit de grond. Ze onderhouden is vaak als koorddansen. Een valbeveiligingsplatform ontwikkeld door MehrTec GmbH biedt een oplossing. Het middelpunt is een klemmechanisme voor het bevestigen van de modules. Het bestaat uit smeervrije trapeziumvormige schroefdraadspindels in combinatie met cilindrische loodschroefmoeren. Deze systeemoplossing van igus® biedt de nodige veiligheid. Zo wordt gevaar voor lijf en leven voorkomen.
"De ontwikkeling van het valbeveiligingsplatform gaat terug tot een reddingsoefening op hoogte in een hoogbouwmagazijn," meldt Dipl. Ing., Dipl. Wirtsch. Ing. Udo Adriany, Managing Partner van MehrTec GmbH in Müsch. "Een paar jaar geleden simuleerden we een situatie waarin een werknemer met een veiligheidsharnas van grote hoogte moest worden gered in een hoogbouwmagazijn. Dit duurde in totaal 20 minuten, ondanks getrainde reddingswerkers. De gevolgen zouden in werkelijkheid fataal zijn geweest. Door het vaak onderschatte zweeftrauma wordt de bloedsomloop onderbroken door het gewicht in het beengebied, treedt bewusteloosheid op, stokt de bloedsomloop en in het ergste geval overlijdt de werknemer na de redding."
De wettelijke basis is duidelijk: de exploitanten van hoogbouwmagazijnen zijn verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid. Daarom moest er een oplossing worden ontwikkeld om meer veiligheid te garanderen bij het werken op hoogte. Daarom wordt tegenwoordig het modulaire SRM-veiligheidsplatform voor hoogbouwmagazijnen met europallets gebruikt.

Gebruiksklaar en klaar om te installeren
"Het hoogtepunt van het platform is het klemmechanisme," legt Adriany uit. "De modules kunnen op elke gewenste positie worden vastgezet, zowel handmatig als automatisch." Dit leidt tot een hoge mate van flexibiliteit in de dagelijkse werkzaamheden. Vergeleken met een geleid systeem met recirculatiekogellagers is de smeermiddelvrije en onderhoudsvrije oplossing van igus® zuinig en levert het ook de juiste prestaties. Het is een speciale spindel die aan beide zijden bewerkt is met een eenvoudig overgangspunt, een koppeling, in het midden. De volledige bewerking wordt uitgevoerd bij igus® volgens de bijbehorende specificaties, zodat de klant een afgewerkt systeem ontvangt dat onmiddellijk kan worden geïnstalleerd. De levertijd ligt tussen de twee en drie weken. Alle CAD-gegevens worden geleverd door igus® zodat de klant ze rechtstreeks in zijn systeem kan invoeren.
"Hoewel dit in principe een massaproduct is, waren we volledig onder de indruk van de zorgvuldige verwerking," zegt Adriany. "Veel extra stappen die tot onnodige vertragingen leiden, zijn voor ons volledig geëlimineerd." De samenwerking tussen de twee bedrijven is uitzonderlijk goed. "Je kunt vertrouwen op alle technische verklaringen. De respectievelijke contactpersonen op kantoor en in het veld zijn competent en betrouwbaar," bevestigt de managing partner.
Ongeveer 50 RBG veiligheidsplatforms hebben hun functionaliteit al bewezen in de voedingsmiddelen-, chemische en farmaceutische industrie en in de machine- en installatiebouw.
Dit jaar voor het eerst gepresenteerd op Logimat, neemt de vraag voortdurend toe. De TÜV en de branchevereniging BGHW hebben ook bevestigd dat het RBG-veiligheidsplatform voldoet aan de technische regels voor operationele veiligheid, de richtlijnen voor apparatuur en systemen voor het gebruik van stellingen en zelfs aan de strenge voorschriften van de industriële veiligheidsverordening.
Stilstand van magazijnen is duur. Een levensmiddelendiscounter staat bijvoorbeeld op een stipte levering. Veiligheidsplatforms spelen een belangrijke rol bij het minimaliseren van stilstandtijden en het verhogen van de arbeidsveiligheid in hoogbouwmagazijnen. Ze kunnen levens redden. Onderhouds- en smeervrije lineaire technologie van igus® levert in deze omgeving een belangrijke bijdrage om een langdurige functionaliteit en veilig en snel werken te garanderen.
Heb je vragen over drylin® schroeftechnologie?
Onze deskundige Thorben Hendricks beantwoordt graag al uw vragen over drylin® schroefloodtechnologie. Vul gewoon het contactformulier in en wij nemen uw vraag in behandeling. We kijken ernaar uit van u te horen!
► Online contact aanvragen
Afspraak maken
Deskundige ondersteuning op aanvraag per telefoon of via videochatfunctie
Bestel een gratis sample

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur