Verander van taal :
De Gravity pelletkachel maakt gebruik van een mechanische aandrijving om houtpellets zonder elektriciteit naar de verbrandingskamer te transporteren. Naast de stroomloze functie kan hij in drie fasen worden geregeld en onmiddellijk worden gestopt zonder de pellets volledig te verbranden. Met een rendement van 80 % is dit de eerste kachel in zijn klasse die gebruik maakt van dit innovatieve systeem.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur