<font size="7">dryspin® in Poolmateriaal</font><br>In hoogte verstelbare pooltafel</font>
  • Wat nodig was: Een aandrijfsysteem dat een in hoogte verstelbare en vaste tafel in het zwembad zonder problemen kan verplaatsen - ondanks de permanente omgeving van zwembadwater.
  • Vereisten: Waterbestendigheid, 100% smering en onderhoudsvrij, corrosiebestendigheid, zeer soepele bewegingen, lange levensduur, beweging met handwiel mogelijk
  • Gebruikte producten: dryspin® roestvrijstalen loodschroeven, de bijpassende dryspin® loodschroefmoer en iglidur ® glijlagerbussen, gemaakt van iglidur ® hoogwaardigepolymeren.
  • polymeren Succes voor de klant: Dankzij de dryspin® loodschroeven is een soepele afstelling van de tafel in het zwembad gegarandeerd. De dryspin® voorschroefmoer van iglidur® hoogwaardige polymeren zijn dankzij hun materiaaleigenschappen perfect geschikt voor langdurig gebruik in chloorwater. Het gebruik van kunststof draadmoeren en glijlagerbussen en draadspindels van roestvrij staal voorkomt corrosie. Corrosievrije werking is essentieel voor aandrijvingen met waterreservoirs. Regelmatig onderhoud of smering van de schroefaandrijvingen in de biljarttafel moet ook worden vermeden, daarom heeft het dryspin® kunststof alternatief voor metaal ook hier een duidelijk voordeel.
Uitrusting voor zwembaden

De gebruikte producten

Spindels
Spindelmoeren

Glijlagers

Verdere toepassingsafbeeldingen

Bestel online:

Vulsysteem

Configureer de draadspindel-aandrijving:

Vulsysteem

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Verbeter techniek, Verlaag kosten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop