Meetmachine met gebogen lineaire geleider

The making of - Licht, stil en betaalbaar, maar ook klaar voor HMI?

Profiel

  • Wat was er nodig: <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="https://www.igus.de/info/gebogene-linearfuehrung-drylin-w" target="_self"> drylin® W Gebogen lineaire geleider in combinatie met geleideslede
    energieketting
    besturingssysteem & aandrijving
  • Vereisten: De componenten moesten bijzonder licht zijn om het draaggewicht niet aanzienlijk te verhogen. Bovendien mochten geen vetten of oliën de beursbezoekers besmetten die in de drukte in de buurt van de constructie zouden kunnen komen. Bovendien moest de montage/demontage intuïtief zijn zonder instructies, zodat het snel kon worden opgezet op de beurs.
  • Gebruikte producten:
    drylin® W gebogen lineaire geleider
  • Samenvatting: De gebruikte lineaire geleidingen bieden een hoge belastbaarheid, zijn absoluut schoon en onderhouds- en smeervrij. Ze hebben ook een lange levensduur. De producten van igus® zijn dankzij de aluminium en kunststof materialen extreem licht voor het transport van de beursmachine. De beursmachine draaide de hele HMI en is tot nu toe geen seconde uitgevallen.
CompactChart

Probleem

Oplossing

Afbeeldingen van toepassingen:

Icon_Button - Expert

Vraag het onze expert

Icon_Button - Whitepaper

Download de whitepaper

Icon_Button - Configurator

Configurator

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop