Verander van taal :

Multi-touch tafel met pen combinatie is voor creatieve professionals
Dit innovatieve project is het afstudeerproject van Chamila Perera, afgestudeerd in industrieel ontwerp aan de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen in München. De multi-touch tafel met pen combinatie is voor creatieve professionals zoals ontwerpers, architecten en grafische kunstenaars die visueel werken en dagelijks te maken hebben met schetsen, brainstormen, presenteren en ontwerpen. Om de processen in een creatief kantoor te optimaliseren, is de tafel bedoeld als een werkoppervlak dat de conventionele tafel en de virtuele desktop combineert.
Het idee was om een interactieve werktafel te maken voor ontwerpers die willen werken zonder papier, zonder veel randapparatuur en zonder de vervelende wirwar van kabels. Het idee is om te laten zien wat er in de nabije toekomst gerealiseerd kan worden. Een concept voor een "interactieve tafel" die niet alleen beelden heen en weer schuift, maar ook zijn volledige functionaliteit benut binnen het rijk der mogelijkheden. De tafel moet een denkapparaat zijn dat leuk is om te gebruiken en dat werkt in de creatieve kantooromgeving, waarbij veel van de overbodige randapparatuur in één apparaat wordt gecombineerd. Het doel is om de bedieningsprocedure te vereenvoudigen en, last but not least, papierloos werken te ondersteunen, wat resulteert in een 1:1 model gemaakt van hout en staal. Het prototype kreeg de naam Y-Desk.

Y-Desk bevat een verticaal en een horizontaal oppervlak. Beide oppervlakken zijn multi-touch gevoelig, wat dient als interface tussen het digitale en analoge werkoppervlak. De gebruiker kan ze desgewenst uitschakelen en het bureau als een normaal meubelstuk gebruiken. De tafel biedt de gebruikersgroep dagelijkse functies zoals scannen, tekenen en niet te vergeten communicatiemiddelen zoals audio/video-conferencing gecombineerd in één apparaat. Tegelijkertijd biedt de tafel opties voor individualisering en privégebruik. Meerdere gebruikers kunnen actief aan één apparaat werken, samen of onafhankelijk van elkaar. Allereerst worden alledaagse processen vereenvoudigd door korte loopafstanden, maar de tafel inspireert de gebruiker ook in het creatieve proces.
2 drylin® lineaire geleiders NK-01-27 zorgen voor eenvoudige beweging

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur