Functioneel en decoratief: kabelgeleiders in bedrijfskleuren

Profiel

triflex TRE kabelgeleiding in een ING Bank-filiaal met twee servicebalies.
  • Wat was er nodig? Flexibele kabelgeleiders voor mobiele counselingstations
  • Vereisten: Vrijhangend en verplaatsbaar, eenvoudig te monteren, snel te vullen, visueel aantrekkelijk
  • Sector: Meubelbouw, industrieel ontwerp

Probleem

Oplossing

Showroom met triflex TRE en oranje energiekettingen in de lobby van een bank.
Triflex TRE in een moderne bankomgeving met witte werktafels en kabelrups aan het plafond.

Meer kabelgeleiders voor bureaus

Zwart slang- of kabelkettingsysteem met Red Dot Design Award 2018.

Kabelgeleider OCR

  • Kan worden bevestigd met geïntegreerde magneten, plakstrips of schroeven
  • "eenvoudig" ontwerp: kabel snel ingevoegd
  • Elke kettingschakel kan flexibel worden gebruikt of worden vergrendeld
  • reddot design award winnaar 2018
Kabelrups met een groene kabel.

Kabelketting ZF14

  • Bevestiging geschroefd of gelijmd
  • Montagebeugel eenvoudig vast te klikken
  • "eenvoudig" ontwerp: gemakkelijk te vullen, zelfs bij installatie met
  • UL94-V2 gecertificeerd
De kabelketting voor kantoor geleidt een kabel in een bocht van 90 graden.

Kabelgeleiding OCO

  • Flexibele installatie
  • Gemakkelijk uit te breiden of in te korten
  • Met ingebouwde magneten voor eenvoudige bevestiging
  • Goede houdkracht van de kettingschakels tot 150 N

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop