Verander van taal :
Het prototype van het zonnevliegtuig "Sunseeker Duo" is 's werelds eerste tweezitter op zonne-energie. Het moet vooral één ding: licht zijn. Daarom werd elk onderdeel zorgvuldig geselecteerd om optimale technische specificaties te bereiken voor optimale prestaties. Het doel bij het ontwerpen van de vleugelophanging was om een verbindingselement te vinden dat gemakkelijk te monteren is. In plaats van metalen lagers worden hier lichtgewicht igubal® KGLM gewrichtslagers gebruikt. Verder worden kunststof lagers gebruikt in de ophanging van het staartvlak en in de bevestiging van de vleugelkleppen aan de vleugels.
De SUNSEEKER II, waarin Eric Raymond verschillende wereldrecords brak, maakt sinds 2002 gebruik van kunststof glijlagers. igus® drylin® lagers worden gebruikt om de koepel te ondersteunen, waarvan de helft open schuift. Na hun succesvolle gebruik wil Eric Raymond nu de stap wagen naar het gebruik van massieve kunststof glijlagers. Aangenomen mag worden dat een succesvolle toepassing een belangrijke impuls zal geven aan de vliegtuigbouw.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur