Onderhoudsvrije en robuuste kabelgeleiding naar robot in onderzoeksfaciliteit

Een robot die zich op 15 m verplaatst, wordt voorzien van gegevens en andere media voor ruimtemissies.

Profiel

  • Wat was er nodig: energiekettingsysteem E4.1
  • Vereisten: Er werd gezocht naar een robuuste oplossing die alle kabels op het lange traject zou beschermen met zo min mogelijk onderhoud.
  • Industrie: Lucht- en ruimtevaart, robotica
  • Succes voor de klant: De E4.1 is een stabiele kabelgeleiding die stil werkt en een lange levensduur heeft. Als een van de interne kabels moet worden vervangen, kan het onderhoud snel en kosteneffectief worden uitgevoerd dankzij het geavanceerde ontwerp.
Robots in onderzoekslaboratorium

Probleem

Oplossing

Onderzoekslaboratorium
Robots in onderzoekslaboratorium

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop