Hangardeursysteem

Ruimtebesparende energievoorziening voor poortsystemen

ruimtebesparend energievoorzieningssysteem "micro flizz®" voor veiligheidslijsten op deursystemen

Profiel

  • Wat was er nodig: energy chain micro flizz®, chainflex®-kabel
  • Vereisten: Er was een kabelgeleiding nodig die robuust is en bestand tegen regen, sneeuw, mist, vorst en hitte. Het moest ook in extreem krappe ruimtes lopen.
  • Industrie: Ruimtevaart, luchtvaartindustrie
  • Succes voor de klant: Omdat het bovenste en onderste deel van de energieketting apart lopen, worden wrijving en slijtage geminimaliseerd. Het compacte, ruimtebesparende systeem is aan de bovenkant gesloten en biedt zo bescherming tegen vuil en stof. Het gebruik van de energieketting loont, zodat het systeem nu altijd in de telescoopdeuren wordt geïnstalleerd.
Gate-systeem

Probleem

Oplossing

Compact ontwerp: Energievoorziening van de veiligheidslijst op deursystemen

Het micro flizz systeem®: Zodra de energieketting in de radius buigt, worden de zijvleugels plat. Hierdoor kan de ketting de groef verlaten en vrij liggen.

Bij de micro flizz® zijn de boven- en onderloop van elkaar gescheiden om gewicht te besparen. Het systeem maakt snelheden tot 6 m/s mogelijk bij continu gebruik.

"micro flizz®" omgekeerd gemonteerd

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop