Verander van taal :
De waterdiepte veranderen met één druk op de knop: Conmag Engineering GmbH uit Oostenrijk bouwt verstelbare bewegende vloeren voor zwemfaciliteiten met een geïntegreerd tegenstroomsysteem. Het doel hierbij is om de krachten als gevolg van de waterverplaatsing te minimaliseren om een duurzaam ontwerp te garanderen zonder de stabiliteit van het systeem in gevaar te brengen. Bovendien stelt constant gebruik onder chloorwater de hoogste kwaliteitseisen aan componenten en materialen. Aangezien het gehele mechanische systeem zich onder water bevindt en zeer moeilijk toegankelijk is, moeten alle lagers onderhoudsvrij zijn en slijtage tot een minimum beperken.
Onze voordelen in één oogopslag
Het is belangrijk om een echt sample in je handen te houden om een uitgebreide indruk te krijgen. We sturen u er graag een toe. Op maat gemaakte samples zijn ook mogelijk. Neem gewoon even contact met ons op.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur