Verander van taal :
Roto ontwikkelt en produceert hoogwaardige dakramen en biedt daarnaast bijpassende rolluiken en zonweringoplossingen aan. Voor de kwaliteitscontrole van de rolluiken maakt het bedrijf gebruik van een testapparaat dat speciaal voor dit doel is ontworpen. Een systeemupgrade met twee drylin-tandriemasjes met motor en encoder zorgt voor een sneller en nauwkeuriger testproces.

Soepel glijden zonder externe smering: de drooglopende kunststof glijlagers in de slede zorgen er niet alleen voor dat er geen onderhoud meer nodig is, ...

... maar ook het risico op verontreiniging door lekkende smeermiddelen uitsluiten.

De synchrone afstelling gebeurt nu elektronisch door middel van een motor met een encoder.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur