"Gedematerialiseerd gebouw" met filigrane staal- en glasconstructies: Innovatieve oplossingen voor beweegbare glazen gevels zijn nodig om een "behaaglijk klimaat te creëren in dergelijke gebouwen" met een hoge mate van thermische isolatie. Dit stelt niet alleen hoge eisen aan de creativiteit van de gevelontwikkelaars, maar ook aan de gebruikte glijlagers, zoals het voorbeeld van het glazen lamellensysteem van Fenster Keller GmbH & Co. KG in Neuenstein (FKN) voor een nieuw servicecentrum van een autofabrikant laat zien. Er valt veel te zeggen voor gebouwen van staal en glas, vooral voor presentatieruimten: er wordt maximale transparantie en openheid gecreëerd en het externe effect van de verkoopruimte of showroom als etalage biedt ook voordelen. Een natuurlijke temperatuurregeling en luchtuitwisseling tussen binnen en buiten is echter vaak wenselijk, vooral bij grote glasoppervlakken. Bovendien is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de gevel gedeeltelijk open is als de zon fel schijnt, anders hoopt de warmte zich op tussen de twee gevels en warmt het gebouw aanzienlijk op. Dit was precies de taak voor FKN (Fenster-Keller Neuenstein) GmbH & Co. KG, die de opdracht kreeg om de gevelelementen te bouwen. Omdat de veeleisende klant een bijzonder royale, "gedematerialiseerde" oplossing wilde, was een conventioneel profielframe uitgesloten. De ruiten moesten daarom zonder frame zijn en tegelijkertijd geopend kunnen worden.