Verander van taal :
De STEIGER® T 1000 HF is een vrachtwagenhoogwerker die wordt gekenmerkt door zijn uitstekende specificaties. Hij biedt een werkhoogte van 100 meter en een indrukwekkende reikwijdte van 39 meter. De hoogwerker is gebouwd op een standaard 53 tons chassis en is uiterst compact met een voertuiglengte van 16,53 meter.
Een bijzondere eigenschap van de STEIGER®s T 1000 HF is het beproefde dubbele concept, waardoor het 's werelds meest flexibele grote machine in het segment van vrachtwagenhoogwerkers van 100 meter is.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur