Verander van taal :
Laag gewicht en hoge stabiliteit: twee belangrijke redenen om te kiezen voor componenten van igus® in geval van een storing in de kabelrups van werkplatforms. Wij hebben de juiste energievoorziening voor elke toepassing.
Onze kabelrups, kabels en kabels, evenals kunststof glijlagers, lineaire lagers en glijplaten voldoen aan de zware omstandigheden van apparatuur die buiten en onder continue belasting werkt en vereisen geen extra smeermiddelen.
Er kunnen geen onderdelen verloren gaan door trillingen, omdat de kabelrups geen schroeven nodig heeft. Geen roest of vastlopen, omdat ze van kunststof zijn gemaakt. Kan op elk punt worden geopend en in enkele minuten worden geïnstalleerd. Hoge UV-bestendigheid van de kabel en ontworpen voor continu dynamisch gebruik in kabelrupsen met een garantie van 36 maanden. Geen smering en nasmering van lagerpunten, omdat onze glijlagers, lineaire lagers en glijplaten volledig onderhouds- en smeervrij zijn.

Whether on construction sites, fire brigades or Hollywood films: lifting platforms with inclined axes and telescopic extensions are used all over the world. Their designers need energy supply systems that are lightweight, robust, resistant and easy to maintain. Manufacturers have therefore been investing in research and development for decades.

Verstel stoelen en displays of berg hoofdschakelaars op met onderhoudsvrije lager producten. Of leid ze veilig en geruisloos in de stoel met kabelrups kabels.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur