Verander van taal :


Een online ontwerp voor een versnelling bij de igus® 3D printservice duurt ongeveer 60 seconden. De levering duurt dan 24 uur. Dit is anders dan bij tandwielen, die worden geproduceerd met industriële printers en binnen 3 dagen klaar zijn voor verzending. "Hoge flexibiliteit en snelle levertijden zijn cruciaal bij het bouwen van prototypes," zegt Easelink oprichter Hermann Stockinger. "Het is precies deze specificatie die we waarderen aan de mogelijkheid om snel een breed scala aan varianten van igus® gear te selecteren en te printen met behulp van de online configurator."
Een ander voordeel, naast de onovertroffen tijdsbesparing, is de kosteneffectiviteit van de igus® service, omdat alle gereedschapskosten wegvallen. De ontwerper hoeft alleen de tandmodule te selecteren en het aantal tanden en de koppeloverdracht te specificeren. De configurator creëert een 3D-model van het tandwiel, de basis voor 3D-printen. Honderden varianten van eenvoudige tandwielen en dubbele tandwielen kunnen worden gerealiseerd zonder dat computerondersteunde ontwerpsoftware (CAD) nodig is.
De iglidur® i6 is bijzonder geschikt als drukmateriaal voor tandwielen. De hoogwaardige kunststof trotseert omgevingstemperaturen van -40 tot +80 graden Celsius, is drukbestendig tot 44 MPa en heeft een hoge slijtvastheid. Laboratoriumtesten hebben aangetoond dat het aanzienlijk robuuster is dan de klassieke kunststof polyoxymetyleen (POM). In deze tests werden de tandwielen met 12 omwentelingen per minuut en een belasting van 5 Nm belast. Het resultaat: het 3D-geprinte tandwiel van iglidur® i6 was zelfs na een miljoen cycli nog volledig functioneel, met nauwelijks meetbare slijtage. Een gefreesd tandwiel van POM was anders. Deze was na 321.000 cycli versleten en na 621.000 gebroken.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur