kabelrups en -lager voor het interieur van de toekomst

Beweging gemakkelijk gemaakt met deze igus® componenten:

  • Ideaal voor krappe installatieruimten: 15 mm binnenhoogte, 16 mm binnenbreedte en 28 mm buigradius
  • Beste kabelbescherming dankzij zeer gladde contouren
  • Stil dankzij ingebouwde rem
  • Ideaal voor krappe installatieruimten: 10 mm binnenhoogte, 16 mm binnenbreedte en 28 mm buigradius
  • Beste kabelbescherming dankzij zeer gladde contouren
  • Stil dankzij ingebouwde rem
  • Ideaal voor de kleinste installatieruimten: 5x5 mm binnenruimte, 10 mm buigradius
  • Zeer snel en eenvoudig te vullen: duw de kabel er gewoon van buitenaf in
  • Soepel lopend en kosteneffectief
  • 100 % smering en onderhoudsvrij
  • Licht en stil dankzij glijelementen van slijtvast kunststof
  • Ringen van geanodiseerd aluminium of roestvrij staal
  • 100 % smering en onderhoudsvrij
  • Zeer slijtvast
  • Geleidend en bijzonder bestendig in e-gecoate assemblages
  • Aandrijving: trapeziumspindel of schroef met hoge helix
  • Stil en corrosievrij
  • Lagerpunten volledig smeer- en onderhoudsvrij

Test producten als samples of ervaar ze in VR

Samplebus voertuigstoelen

Sampledoos voor autostoelen

igus® VR wereld en avatar

VR-bezoek

Gevormd, gedraaid, gefreesd of 3D-geprint

iglidur speciale onderdelen voor toepassing in autostoelen

Nieuws

igus blog automotive

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop