Verander van taal :
Niet meer draaien en toch altijd met maximale precisie doseren - de AXIS 50.1 W meststrooier kan aan deze eisen voldoen. igubal® klauwkoppelingen van hoogwaardig kunststof zijn gecombineerd met een hydraulische cilinder KMF in de grensstrooi-eenheid. Een dynamische test van 2 x 100 uur bij -20 °C en een blokbelasting van 4.000 N geeft een levensduur van meer dan 10 jaar aan. Dit wordt benadrukt door de trillingsdempende specificatie en de hoge belastbaarheid van de kruiskoppeling.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur