Robuuste en corrosievrije kabelgeleiding voor spuitrobots in kassen

kunststof kabelrups verplaatst zware kabels veilig en betrouwbaar over lange afstanden

Profiel

  • Wat was er nodig: kabelrups type E2/000, geleverd als een voorgemonteerd readychain®® systeem
  • Eisen: een oneffen vloer, lange rijafstanden, een hoog gewicht van de media en constant contact met water vereisten een robuuste en veilige geleiding; de klant eiste ook een garantie voor minstens 1,5 miljoen cycli
  • Industrie: Landbouw
  • Succes voor de klant: Laboratoriumgegevens verzekeren de klant dat de e-chain® beschikbaar is voor minstens 2 miljoen cycli; alle media worden in de toepassing foutloos geleid bij hoge snelheden en versnellingen en in uitdagende omgevingsomstandigheden gedurende een lange periode.
Kas

Probleem

Oplossing

Teelt van slavariëteiten in de kas
Kabelrups met media
readychain kabelrupsen met chainflex kabels
Volledig geconfectioneerde readychain met chainflex kabels

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop