Energieketting en intelligente sensoren voor precisiewaterwagens met een spanwijdte van 45 m

Er wordt tot 60% water bespaard bij het besproeien van potplanten op een oppervlakte van 9.180 vierkante meter.

groene vector award

Profiel

  • Wat was er nodig? E2-kabelrups, iSense-sensortechnologie voor conditiebewaking van de kabelrups
  • Vereisten: De toevoerleidingen moeten veilig in een faalveilige geleiding boven de grond lopen.
  • Branche: landbouwtechniek
  • Succes voor de klant: De veilige en slijtagearme geleiding in de kabelrups maakt een lange levensduur mogelijk, waarbij het gebied onder de kabelgeleiding ook gebruikt kan worden voor potplanten. Hierdoor kan de klant verwachten dat de investering al na vier jaar is afgeschreven.

Probleem

Oplossing

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop