Verander van taal :
De "Hummingbird" is een multitasking tool voor de landbouwindustrie voor de irrigatie en bemesting van velden. Het vervangt conventionele afzonderlijke machines, kan worden uitgerust met een breed scala aan sensoren en heeft toegang tot software die gegevens verwerkt met betrekking tot temperatuur, voedingsstoffen of ziekteplagen. Het systeem kan eenvoudig worden geïnstalleerd op irrigatiemachines of de structuur van een kas en kan dag en nacht worden gebruikt. Afhankelijk van de vereisten kunnen glasvezelkabels, buskabels, besturingskabels en slangen worden gebruikt. Deze worden geleid in een kabelrups in een microflizz®, een compleet systeem waarbij de kabelrups in aluminium profielen beweegt.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur