Verander van taal :
De autonome onkruidrobot AX-1 van de Noorse start-up Kilter zorgt voor een revolutie in het onkruidbeheer op landbouwgrond. Met GPS navigatie, een hoogontwikkeld vision systeem en kunstmatige intelligentie brengt de AX-1 onkruidverdelgingsmiddelen als kleine druppels direct op het onkruid aan, waardoor het gebruik van chemicaliën met wel 95 procent wordt teruggedrongen. Kilter vertrouwt op de smeringsvrije en lichtgewicht componenten van de drylin SLW-25120 lineaire as, die de spuitmodule van de machine betrouwbaar aanpast aan de planthoogte, voor een bodemvriendelijke en milieuvriendelijke werkwijze. Het robuuste ontwerp zorgt voor betrouwbaarheid en maakt duurzame precisie mogelijk, zelfs onder zware veldomstandigheden.

Wat was er nodig? Lichtgewicht en smeervrije drylin SLW-25120 lineaire module om de spuitmodule in hoogte te verstellen.
Vereisten: Lichtgewicht, smeervrij, robuust tegen stof en vuil
Branche: Landbouw techniek
Succes voor de klant: De combinatie van het vision systeem en de drylin SLW-25120 maakt een precieze, punt precieze toepassing van herbiciden en bodemvriendelijk werken mogelijk. Het gebruik van chemicaliën wordt met 95% verminderd, gewassen profiteren van hogere opbrengsten en de lineaire module garandeert een betrouwbaar gebruik met minimaal onderhoud.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur