Bestuurderscabine met igus-componenten en productgrafieken voor rollen, kettingen en kabels.

Intelligente bestuurdersomgeving voor landbouw-, bouw- en bedrijfsvoertuigen

De technische realisatie van moderne bestuurderscabines

Tractorkabine met bedieningselementen en oranje gemarkeerde igus-componenten.

Zo ziet igus eruit in uw bestuurderscabine

GO ZERO - geen compromissen, duidelijke voordelen

format_color_reset
wifi
nature

Onze producten in gebruik: van inkomende tot uitgaande goederen

Onderhoudsarme lineaire verstelling van bestuurdersstoelen in bouwvoertuigen

Teststoel op een lineair platform met joystick en armleuningen in een testomgeving.

Kabelrupsen en glijlagers van igus zorgen ervoor dat in hoogte verstelbare cabines veilig kunnen functioneren

De e-chain geleidt kabels aan een SENNEBOGEN-arm in havengebruik.

Slimme oplossing voor kiepwagens die zware lasten moeten vervoeren

AUSA-dumper met gemonteerde kabelgeleiding bij de bestuurdersstoel.

Smeringsvrije lagers in stof en vocht in voetpedalen voor landbouwmachines

Pedaal van aluminium met schuine antislipplaat en voetplaat.
Agrarische machine met bestuurdersplaats en bedieningsmonitor in de landbouwtechniek.

Bestuurderscabines in landbouwmachines

Bedieningselementen en monitor in een materiaalverwerkingscabine.

Bestuurderscabines in kranen

Graafmachinecockpit met bedieningsconsole en stoelen voor bouwmachines.

Bestuurderscabines in het bouwplaatsvoertuig

Productkenmerken

drylin W lineaire geleider met gestandaardiseerde RAM-gatenpatronen

  • Aanpasbaar – rechte of gebogen rails, verschillende installatiegroottes en integratie van kabelrupsen voor een overzichtelijke kabelgeleiding
  • Rails tot 4.000 mm, tot op de millimeter nauwkeurig, met of zonder bevestigingsgatenpatroon, verkrijgbaar in een zilverkleurige of zwarte geanodiseerde afwerking
  • RAM als industriestandaard – veel beeldschermen zijn al compatibel met RAM en passen op de igus slede
  • 100% smeermiddelvrij, ideaal voor schone cabine omgevingen
Bestuurderscabine met stoel, stuur en bedieningsunit voor PRT-04-20-ART-PR in een tractor.

iglidur PRT-04 tandkranslager met nauwkeurig vergrendelingsmechanisme

  • Uiterst nauwkeurig vergrendelend mechanisme met minimale speling voor het rammelvrij afstellen van het display
  • Acht installatiegroottes van 20 tot 300 mm voor een breed scala aan toepassingen in bestuurderscabines
  • Onderhouds- en smeringsvrij en daardoor ideaal voor continu gebruik onder trillingen en wisselende omgevingsomstandigheden
  • Stille, duidelijk herkenbare vergrendelingsstanden die tegelijkertijd eenvoudig te verstellen zijn

Realiseer sneller een intelligente bestuurdersomgeving met de engineeringtools van igus

CAD-bibliotheken op een tablet met 3D-model en onderdeelweergave.

CAD-database

Garantie voor igus-producten: 4 jaar garantie en long-life-garantiesymbool.

4 jaar garantie

igus-configuratoren op laptop en tablet voor productselectie en aanpassing.

Configurator en levensduurberekening

Waarom igus?

language
double_arrow
Garantie voor igus producten: tot 4 jaar garantie op alle producten.
format_color_reset
Handdruk voor een geopende koffer met technische onderdelen.

Klaar voor uw volgende project?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop