Glijlagers in zware toepassingen

Ter vergelijking: gesmeerde metalen lagers en zelfsmerende igutex® glijlagers

Teststand voor zware belasting met metalen testopstelling en manometer in het testlaboratorium.

Testparameter

Overzicht van de testresultaten

As en stalen lager in test.

Stalen lager 16MnCr5, gehard

  • Elke 4 uur gesmeerd (onbelaste toestand)
  • Breuk na ongeveer 10.000 cycli
  • Enorme asslijtage
As en bronzen lager in test.

Bronzen lager

  • Elke 4 uur gesmeerd (onbelaste toestand)
  • Breuk na ongeveer 10.000 cycli
  • Zware lagerslijtage
As en metaal-polymeerlager in test.

Metaal-polymeer lager

  • Elke 4 uur gesmeerd (onbelaste toestand)
  • 50.000 cycli bereikt
  • Enorme slijtage aan lagers en assen
As en igutex TX1 vezelcomposietlager in test.

<br>igus igutex TX1 glijlager

  • Getest in droog bedrijf
  • 50.000 cycli bereikt
  • Weinig slijtage
  • Beste resultaat in de test

iglidur® en igutex® glijlagers in de slijtagetest met verschillende belastingen

Diagram toont slijtage in µm/km van glijlagers bij 45 MPa voor twee materialen en iglidur.

Diagram over slijtage van glijlagers bij 75 MPa met drie materialen en vergelijkingswaarden.

Diagram van slijtage van glijlagers bij 100 MPa met drie vergeleken materiaalgroepen.

Meer informatie over de smeervrije werking van zware opslagpunten

Brochure over smeervrije lagerpunten met igus-cover en geopende binnenpagina’s over lagermaterialen.

smeervrije lagerpunten in bouwmachines

  • Belangrijke functies van smering in glijlagers
  • Redenen om over te schakelen op smeervrije glijlagers
  • Differentiatie: smeervrije iglidur® glijlagers vs. gesmeerde metalen lagers
  • Functionaliteit van zelfsmerende glijlagers
  • Waarop letten bij het overschakelen op drooglopende glijlagers
iglidur Heavy Duty-brochure met kaft en open binnenpagina's over industriële oplossingen.

Brochure voor zwaar gebruik

  • Gesprekken met onze ontwikkelingsexperts
  • Materiaaloverzicht van heavy-duty glijlagers
  • Hoe iglidur® en igutex® materialen werken
  • Smering - een uitdaging voor de industrie
  • Duurzame productontwikkeling
  • Toepassingsvoorbeelden uit de praktijk
Factsheet over gasnitrocarbureren met testopstelling, vergelijkingsmonsters en resultatentabel.

Factsheet - Nitrocarboneren met gas

Factsheet over corrosiewas met testresultaten voor slijtage en kracht.

Factsheet - verminderde passing voorkomen

Factsheet over axiale borging voor cilindrische glijlagers met vier geïllustreerde varianten.

Factsheet - opspanslot voor glijlager

igus-factsheet over afdichtingsconcept met vilt, met schema's en productvoorbeelden.

Factsheet - Concepten afdichten met vilt

igus factsheet over montage van igutex glijlagers met perspassing, invriezen en verwarmen.

Factsheet - Montage van igutex® glijlagers

Verschillende smeringsmethoden: Voordelen en vereisten

Smeermiddelvrij

igus voordelen

  • Langere levensduur
  • Geen uitval door onvoldoende smering
  • Lagere kwaliteitseisen voor de as
  • Lagere prijs
  • Geen onderhoud nodig
  • Geen smeersysteem nodig (smeergaten, groeven, kabel, vetspuit, centrale smering)
  • Geen lozing van vet in het milieu

Vereisten

  • Corrosiebestendige as/opname vereist
  • Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden kan een afdichting nuttig zijn om het systeem te beschermen tegen het massaal binnendringen van vuil.

Eerste smering

igus voordelen

  • Langere levensduur
  • Geen uitval door onvoldoende smering
  • Lagere kwaliteitseisen voor de as
  • Lagere prijs
  • Geen onderhoudsinspanning
  • (Bijna) geen vetuitstoot in het milieu

Vereisten

  • Inspanning voor eenmalige smering van as en bevestiging tijdens montage
  • Een afdichting is nuttig om ervoor te zorgen dat het eenmaal aangebrachte vet in het systeem blijft voor de duur van de werking

Regelmatig smeren

igus voordelen

  • Langere levensduur
  • Geen uitval door onvoldoende smering
  • Lagere kwaliteitseisen voor de as
  • Lagere prijs
  • Lagere onderhoudskosten mogelijk door langere intervallen

Vereisten

  • Inspanning voor smering
  • Compleet smeersysteem (smeergaten, groeven, kabel, vetspuit, centrale smering)
  • Regelmatig onderhoudsschema (smeermiddel, personeel)

Onze materialen voor smeringvrije zware toepassingen

iglidur Q glijlager in zwart op witte achtergrond.

iglidur® Q

Glaaillager van iglidur Q2 losgezet op witte achtergrond.

iglidur® Q2

iglidur Q3E glijlagerbus van zwart kunststof.

iglidur® Q3E

igus glijlagerbus van igutex met vrijgemaakte achtergrond.

igutex® TX1

igus igutex bus, vrijstaand op een witte achtergrond.

igutex® TX2

Igus igutex TX3 glijlager, cilindrisch weergegeven.

igutex® TX3

Referenties

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Rupsvoertuig met werkarm tilt een platform op in de sneeuw voor een bos.

Demarko

Voertuigwiel met stoffige bandwang op een bedrijfsvoertuig.

Schip & Jachtbouw Ltd.

A-frame hijst zware scheepsdelen in de haven.

Thaler GmbH & Co. KG

Thaler-kniklader met frontwerktuig op het erf.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop