Verander van taal :

Ideaal voor gebruik met rendabele assen zonder gehard oppervlak.
Ideaal voor hoge belastingen vanaf 75MPa met hoge prestatie-eisen op assen zoals HR koolstofstaal of 40Cr
Tot 40% rendabeler dan vergelijkbare lagers van staal met glijlaag
Vijf keer langere levensduur op gasnitrocarbonaat (gnc) HR-koolstofstaal en acht keer langere levensduur op 40cr vergeleken met Q3E
gnc HR koolstofstaal: 55,9 µm/100 km
40 Cr: 16 µm/100 km
p = 45 MPa, v = 0,01 m/s, draaiend
Maakt 100% smeringsvrije werking mogelijk
igus ondersteunt de circulaire economie van kunststoffen en investeert in chemische recycling.Lees meer.
Kom meer te weten over ons assortiment glijlagers voor gebruik onder zware belasting. Je krijgt ook inzicht in praktische toepassingen en ziet waar onze glijlagers voor zwaar gebruik met succes worden gebruikt. Onze whitepapers geven je aanvullende informatie over het gebruik van kunststof glijlagers voor zware toepassingen.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur