Verander van taal :

De viltafdichting van het SG03 glijlager voorkomt dat vuil en stof in de lagerpositie binnendringen en beschermt zo de as en het lager zelf tegen slijtage en voortijdig falen. Dankzij de assortimentsuitbreiding is het standaardprogramma nu verkrijgbaar voor diameters van 30, 40, 50 en 70 mm.
Betrouwbare bescherming tegen het binnendringen van vuil en stof
Vermindert stilstand en onderhoud dankzij lange levensduur
Geen binnendringend vuil na 24 uur in de testopstelling
Maakt 100% smeringvrije werking mogelijk.
igus ondersteunt de circulaire kunststofeconomie en investeert in chemische recycling.Lees meer.

Vuil en stof zijn zware belastingen voor glijlagers en assen. Daarom hebben we voor onze zelfsmerende iglidur® lagers een extra veiligheidsconcept ontwikkeld: Viltafdichtingen. Ze worden gewoon op de flens van het lager geplaatst en beschermen tegen het binnendringen van vuil, waardoor de onderhoudsintervallen en machinestilstand worden verkort.

Heb je vragen over onze nieuwe producten? We helpen je graag. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.
Tussen haakjes: We ondersteunen je vanaf de ontwerpfase tot het afgewerkte onderdeel en verder. Van prototypes tot kleine of grote volumes.
We horen graag van je!

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur