Verander van taal :

iglidur® M210 - zeer slijtvast in het middelzware lastbereik
De nieuwe iglidur® M210 werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in het middellastbereik met zwenkbelasting. Bovendien werd er bij de ontwikkeling op gelet dat het materiaal bijzonder goed gebruikt kan worden voor dikwandige spuitgietlagers. Dit maakt iglidur® M210 bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij dikwandige bussen moeten worden gebruikt of vervangen die ook zo robuust mogelijk zijn.

Hiervoor hebben we de iglidur® M210 ontwikkeld.
In de praktijk bieden vooral dikwandige kunststof glijlagers nauwelijks voordelen ten opzichte van dunwandige lagers. Toch zijn dikwandige lagers vaak nodig, vooral bij het vervangen van metalen lagers door kunststof lagers. Eenmaal ontworpen is het vaak tijdrovend om andere lagerafmetingen te gebruiken.
Daarom bieden we iglidur® M210 aan, een nieuw lagermateriaal speciaal voor gebruik als dikwandig glijlager. Het materiaal biedt ook bijzonder goede slijtage-eigenschappen voor middelzware belastingen tot 50 MPa oppervlaktedruk in zwenktoepassingen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur