Verander van taal :

De nieuwe iglidur GLW glijschoenen zijn perfect voor het geleiden van aluminium of stalen rails. Dankzij hun vorm kunnen ze flexibel worden aangepast. De ideale oplossing voor het ontwerpen van kosteneffectieve lineaire geleidingen, bijvoorbeeld voor procesautomatisering.
Eenvoudig in elkaar te schroeven en aan te passen aan verschillende rails dankzij hun vorm
Rendabel dankzij het gebruik van iglidur ECO G op basis van gerecycled regranulaat
Zeer slijtvast: 0,04 µm/100.000 cycli, lineair, 200 mm slag, 1MPa, 0,1m/s
Duurzaam dankzij het gebruik van tot 97% gerecycleerde pellets
igus ondersteunt de kringloopeconomie van kunststoffen en investeert in chemische recycling.Lees meer.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur