Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® T220
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,28
Kleur
wit
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,3
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
0,5
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
μ
0,20-0,32
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,28
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
1.800
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
65
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
55
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
40
Shore D hardheid
76
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+100
bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+160
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
W/m x K
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
K-1 x 10-5
11
DIN 53753
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
oppervlakte weerstand
Ω
> 1010
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® T220 glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® T220 is een speciaal materiaal voor gebruik in de tabaksverwerkende industrie. Het voldoet aan de eisen van de tabaksindustrie (engineering database). Het materiaal is vrij van ongewenste of verboden ingrediënten, zoals vereist door bekende fabrikanten van tabaksproducten volgens de beurs van 2004.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (40 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen vlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. De druksterkte van iglidur® T220 glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram 02 illustreert deze relatie.
iglidur® T220 glijlagers kunnen worden belast tot de toelaatbare grens van 45 MPa. De vervorming is dan bijna 2%. De toelaatbare belasting wordt verder beperkt door hogere temperaturen (diagram 02).

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
Door te voldoen aan de specificaties van de tabaksverwerkende industrie, blijven de wrijvings- en slijtagewaarden van de iglidur® T220 lagers duidelijk achter bij die van de bestiglidur® lagers. de wrijvingscoëfficiënt neemt af met de belasting, terwijl deze slechts licht toeneemt bij hogere snelheden.

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® T220
droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,2 - 0,32
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® T220 tegen staal (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Diagram 06 toont de testresultaten met verschillende asmaterialen, die werden uitgevoerd met glijlagers van iglidur® T220.
Diagram. 07 laat zien dat de lagers reageren met een sterke toename in slijtage wanneer de belasting wordt verhoogd. Daarom moet de belasting onder 5 MPa worden gehouden door het lager voldoende te dimensioneren.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur