iglidur P360 materiaal in één oogopslag

Hoogwaardig materiaal iglidur P360B

Hoog middaguur voor UV-stralen

  • Hoge UV-bestendigheid
  • Verbeterde levensduur in zonlicht verlengt de onderhoudsintervallen en is goed voor de portemonnee
  • Succesvolle verweringstests bij 1000 uur looptijd: iglidur P360B is aanzienlijk minder gevoelig voor UV-straling dan P360
  • Geen extra smering nodig dankzij de ingebouwde vaste smeermiddelen

Materiaalgegevens


Algemene eigenschappen
  • Dichtheid: 1,24g/cm3
  • Kleur: zwart
  • Maximale vochtopname bij 70°C en 62% r.h.: 0,8% gewicht
  • Maximale totale vochtopname: 2,9% gewicht

Mechanische eigenschappen
  • Elastische modulus: 1600MPa
  • Flexural sterkte: 60MPa
  • Maximaal aanbevolen oppervlaktedruk bij kamertemperatuur: 26MPa
  • Shore D hardheid: 74

Thermische eigenschappen
  • Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur 1.2): 110°C
  • Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur 1.2): 130°C
  • Bovenste omgevingstemperatuur op korte termijn 1.2): 140°C
  • Lagere toepassingstemperatuur: -30°C

Elektrische eigenschappen
  • Volumeweerstandsvermogen:1013Ωcm
  • Oppervlakteweerstand:1013Ω

  1. Ontspanning niet uitgesloten
  2. Zonder extra belasting; geen glijdende beweging

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop