Verander van taal :
Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van de term "hoogspanningskabel" - maar hoe zit het met een middenspanningskabel? Wat is het precies, waar wordt het gebruikt en wat zijn de speciale kenmerken?
In de elektrotechniek wordt de term middenspanning gebruikt wanneer de elektrische spanning tussen 1.000V (1kV) en 30.000V (30kV) ligt. Afhankelijk van de technische standaard of het land kan dit spanningsbereik enigszins variëren omdat de term "middenspanning" niet overal duidelijk gedefinieerd is.

In ons elektriciteitsnet dienen middenspanningsnetten om een regio van elektrische energie te voorzien. Middenspanningsnetten worden niet gebruikt voor supraregionale elektriciteitsuitwisseling. Dit zijn de spanningsniveaus tussen het hoogspanningsnet en de gebouwinstallatie. Grotere elektriciteitsafnemers, zoals industriële bedrijven, ziekenhuizen, grote zwembaden en grotere zendmasten, hebben meestal hun eigen middenspanningsaansluitingen met een eigen transformatorstation. Voor spoorwegvoedingen met een tractievoedingsspanning tussen 15kV en 25kV wordt de spanning ook middenspanning genoemd.
Grote systemen zoals kranen of transportbanden hebben ook middenspanningskabels nodig voor de stroomvoorziening. Dit komt door de toegenomen vraag naar energie. Je verhoogt de spanning om een lagere stroom te vervoeren met dezelfde kabel. Dit betekent dat de nominale doorsnede van de geleider verkleind kan worden. In tegenstelling tot het kabelnetwerk van de vaste installatie vereisen deze toepassingen echter dat bewegende delen van elektrische energie worden voorzien. Hiervoor zijn kabels nodig waarmee lange rijwegen met een steeds hogere dynamiek kunnen worden geïmplementeerd. De middenspanningskabels in deze toepassingen moeten daarom worden ontworpen voor permanente beweging.
Precies voor deze toepassingen heeft igus de middenspanningskabel CFCRANE. ontwikkeld Hij is geschikt voor spanningen tot 6/10KV en kan rijwegen van 400m en langer aan. Dankzij de gebruikte materialen kan de CFCRANE zowel binnen als buiten worden gebruikt. Zoals alle kabels van igus is de CFCRANE getest in ons eigen testlaboratorium. Met een buigradius tot 10xd is de duurzaamheid van de kabel bewezen en daarom heeft hij een gegarandeerde levensduur van vier jaar.


De CFCRANE heeft een buitenmantel van "igupren", een zelf ontwikkeld materiaal op basis van rubber. Het model met igupren wordt al tientallen jaren met succes gebruikt. Het materiaal is zeer slijtvast en daarom ideaal voor kabelrupsen. Het is vlamvertragend, siliconenvrij en zorgt ervoor dat de kabel vrijwel onbeperkt oliebestendig is.
| Cycli | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | v max. [m/s] | v max. [m/s] | a max. | Rijweglengte | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] |
| van/tot [°C] | vrijdragend | glijdend | [m/s²] | [m] | |||
| -20 / -10 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
| -10 / +70 | 10 | 6 | 50 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
| +70 / +80 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |