Verander van taal :

In de meeste gevallen wordt de stroomvoorziening voor machines, het besturingssysteem voor systemen en de bewaking van processen gerealiseerd via kabels. Wanneer geconfectioneerde machine- of systeemonderdelen bewegen, zijn de kabels ook in beweging. Alleen zeer flexibele kabels zoals die van igus® GmbH zijn permanent bestand tegen de resulterende mechanische spanning.
kabelrupsen brengen orde in de beweging De kabelrupsen van igus® GmbH zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk. De kabelrups houdt de kabel vast en zorgt voor een constante buigradius. De buigradius heeft een beslissende invloed op de levensduur van de kabels voor continue beweging. Naarmate de buigradius toeneemt, neemt ook de levensduur toe. De buigradius bepaalt echter ook de benodigde ruimte van de kabelrups. Als de buigradius afneemt, neemt de benodigde ruimte af. igus® GmbH heeft zeer flexibele kabels ontwikkeld die een zeer lange levensduur hebben bij een kleine voetafdruk. Gebruikers uit de meest uiteenlopende branches maken gebruik van deze chainflex® kabels.
Aangepast aan de omgeving Flexibele kabels worden blootgesteld aan een breed scala aan omgevingsinvloeden, waar vooral het omhulselmateriaal tegen bestand moet zijn. In cleanroomtoepassingen is het bijvoorbeeld belangrijk dat de deeltjesgrootte en het aantal deeltjes dat wordt veroorzaakt door slijtage in de kabelrups tot een minimum worden beperkt. In bewerkingscentra en werktuigmachines is een hoge oliebestendigheid vereist. De kabels voor kraansystemen en andere machines buiten gebouwen worden blootgesteld aan UV-straling en weersinvloeden, die per klimaatzone verschillen en in de loop van het jaar sterk kunnen fluctueren. In offshore toepassingen moeten de kabels ook voldoen aan de hoge eisen voor zeewaterbestendigheid. Elektrostatische ontladingen zijn niet toegestaan bij de verwerking van halfgeleidercomponenten. Kabels die daar worden gebruikt, vereisen geleidende geaarde oppervlakken. In de voedingsmiddelenindustrie, in chemische fabrieken en in de metallurgie vinden processen vaak plaats bij extreme bedrijfstemperaturen, waartegen de gebruikte kabels bestand moeten zijn. Het assortiment van igus® GmbH omvat chainflex® kabels voor al deze toepassingsgebieden.
Torsie kan rustig worden verdragen In robotcentra in het bijzonder, waar de gereedschappen en grijparmen alle bewegingen in de ruimte uitvoeren, treden naast buigbelastingen ook torsiebelastingen op. De robotkabels worden om hun lengteas gedraaid. De afschuifspanningen veroorzaakt door torsie bereiken vaak zeer hoge waarden op de buitendiameter van de kabel, in het gebied van de mantel. Deze belasting vereist speciale ontwerpoplossingen, waarin de medewerkers van igus® GmbH zijn geslaagd. Alle kabeltypes zijn ook verkrijgbaar als torsiebestendige varianten.
Voorkom verrassingen met speciale bedrijfsomstandigheden Als er geen ervaring beschikbaar is voor geplande toepassingen, kunnen de bedrijfsomstandigheden worden gesimuleerd in het testlaboratorium bij igus® GmbH. In het grootste testlaboratorium in de industrie zijn 180 teststations met rijafstanden tot 130 meter beschikbaar voor praktijktests. Tests in de klimaatkamer of buitentests maken het mogelijk om de kabels te vinden die de vereiste procesbetrouwbaarheid bereiken. De teststations worden ook gebruikt door igus® GmbH voor voortdurende kwaliteitscontroles en voor de ontwikkeling van nieuwe producten.
Flexibele kabels van igus® wereldwijd in gebruik Flexibele kabels van igus® GmbH vervullen hun dienst wereldwijd op betrouwbare wijze. In de verschillende regio's gelden speciale normen. In Europa bijvoorbeeld voorzien fabrikanten hun producten van het CE-merkteken, waarmee ze verklaren dat ze voldoen aan alle toepasselijke EU-voorschriften. Voor de Euraziatische Economische Associatie vervult het EAC-keurmerk dit doel. UL (USA) en CSA (Canada) goedkeuringen zijn vereist voor de Noord-Amerikaanse markt. Deze zijn ook verkrijgbaar als gecombineerde versie, die is voorzien van het_c**ЯU**us_merkteken.
Indien nodig kan igus® GmbH kabels voor continue beweging leveren die gecertificeerd zijn volgens de normen van de betreffende landen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur