Indeling van chainflex® kabel

LadenRijweglengteOliebestendigheidTorsie
van 1 tot 71 tot 61 tot 41 tot 4
Ladenlaag1234567hoogste
Rijweglengtevrijdragend123456400 meter +
Oliebestendigheid geen1234hoogste
Torsiegeen1234±360°/m

De klasse chainflex® bestaat uit 4 onderdelen:

Laden

Spanning (R en V)

  • 1: Flexibele kabel
  • 2: Zeer flexibele kabel
  • 3: Ketting-compatibele kabel zonder speciale constructie (bijv. ader in lagen gewikkeld) voor gebruik in kabelrupsen.
  • 4: kabel met speciale constructie voor continue beweging in kabelrupsen, gemiddelde spanning, radii vanaf 7,5 x d, toerental tot 3m/s
  • 5: kabel voor continue beweging in kabelbomen, hoge spanning, radii vanaf 6,8 x d, toerental tot 10m/s
  • 6: kabel voor continue beweging in kabelbeugels, maximale spanning, stralen van 5 x d, toerental tot 10m/s
  • 7: kabel voor continue beweging in kabelbomen, maximale spanning met de kleinste radii, binnen- en buitentoepassingen, radii vanaf 4 x d, toerental tot 10m/s en meer
Rijweglengte

Rijwegen

  • 1: vrijdragend
  • 2: Rijwegen tot 10m
  • 3: Rijwegen tot 20m
  • 4: Rijwegen tot 50m
  • 5: Rijwegen tot 100m
  • 6: Rijwegen tot 400m en langer
1: geen oliebestendigheid<br> 2: oliebestendig (volgens DIN EN 50363-4-1)<br> 3: oliebestendig (volgens DIN EN 50363-10-2)<br> 4: oliebestendig (in overeenstemming met DIN EN 60811-2-1, bestand tegen organische oliën (in overeenstemming met VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB door

Oliebestendigheid

  • 1: Geen oliebestendigheid
  • 2: Oliebestendig (volgens DIN EN 50363-4-1)
  • 3: Oliebestendig (in overeenstemming met DIN EN 50363-10-2)
  • 4: Oliebestendig (conform DIN EN 60811-2-1, bestand tegen organische oliën (getest conform VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB door DEA)
Torsie

Torsie

  • 1: geen torsie
  • 2: ± 90°, met 1m kabellengte
  • 3: ± 180°, op 1m kabellengte
  • 4: ± 360°, op 1m kabellengte
Laden
Rijweglengte
1: geen oliebestendigheid<br> 2: oliebestendig (volgens DIN EN 50363-4-1)<br> 3: oliebestendig (volgens DIN EN 50363-10-2)<br> 4: oliebestendig (in overeenstemming met DIN EN 60811-2-1, bestand tegen organische oliën (in overeenstemming met VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB door
Torsie

In theorie zouden de volgende klassen mogelijk zijn: laagste "Klasse 1.1.1.1", hoogste "Klasse 7.6.4.3"

Wat betekent de chainflex® "Klasse"(ificatie)?

1. chainflex® " Materialen" standaard kwalificatie

  • Continu buigtests  in kabelrupsen bij kamertemperatuur en op glijdende en niet-ondersteunde banen.
  • Continu buigtests  in kabelrupsen bij lage temperaturen en een beweging van 8 m (tot -40 °C, afhankelijk van het materiaal)
  • Continue buigtests  in kabelrups in verschillende vloeibare media met een beweging van ca. 0,5 m.
  • Slijtagetests Slijtagetests in combinatie met kettingmaterialen.

2. chainflex® "Ontwerp" standaard kwalificatie

  • Continue buigtests  in kabelrupsen bij kamertemperatuur en bij glijdende en niet-ondersteunde bewegingen. De radii zijn aanzienlijk kleiner dan die welke later in de catalogus worden gedefinieerd.
  • Continu buigtests  in kabelrupsen met variërende temperatuurcurves tussen -40 °C en +60 °C – afhankelijk van het ontwerp en het materiaal – met glijdende bewegingen en kleinere radii dan later in de catalogus gedefinieerd.
  • Continue torsie tests  in triflex® kabelrupsen met ±180°/m voor torsiekabels op een torsie testbank met 1 m triflex® kabelrups.
  • Continue torsie tests  in triflex® kabelrupsen met bewegingsprogramma's op 6-assige robots.

3. kwalificatie chainflex® standaard

Testlaboratorium

4. chainflex® " Productieoptimalisatie" standaardkwalificatie

  • Registratie en onderzoek van de productieparameters van de chainflex® kabel.
  • Doorvoeren van continue buigtests in kabelrupsen testsystemen in korte, snelle bewegingen.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex ECS

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop