Permanente verbinding - Beproefd en getest: Isolatieverplaatsende verbindingstechnologie (IDC) in beweegbare kabelsystemen van igus® & HARTING

Profiel

  • Wat was er nodig? Testen en betrouwbare testverklaringen van dynamische kabelsystemen met isolatieverplaatsingsverbindingen (IDC) volgens de relevante norm EN 60352-3
  • Vereisten: Faalveilige en lange levensduur van de stekkerverbinding, constante trillingen en meerdere duizenden buig- en bewegingsprocessen
  • Product: chainflex® CFBUS kabel & HARTING RJ Industrial 10G connector
  • Toepassingsgebied: industriële automatisering
  • Succes voor de klant: Zekerheid dat CF-kabels in combinatie met isolatieverschuivingstechnologie voldoen aan de hoogste betrouwbaarheidseisen (hoewel niet genoemd in EN 60352-3)
HARTING isolatieverplaatsingscontacten

De uitdaging

Oplossing

CF Harting microfoto
CF Ethernet

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex ECS

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop