Verander van taal :

Proefnummer:
4009
Type kabel:
Thermisch compenserende kabel CFTHERMO.K.001
buigradius:
48 mm (factor 9,2 x d)
levensduur:
97 miljoen slagen
Download het volledige testrapport (PDF)
Naar de productpagina Thermische vereffeningskabel CFTHERMO.K.001

UL geverifieerd: chainflex® krijgt de hoogste erkenning van een wereldwijd gerespecteerde testorganisatie
Wij geven met een zuiver geweten 4 jaar garantie op onze kabels, want met meer dan 30 jaar ervaring in ons testlaboratorium van 3.800 m² en 700 parallelle tests kunnen wij betrouwbare voorspellingen doen over de levensduur van onze kabels.
igus® is nu het eerste Duitse bedrijf dat deze belofte heeft laten valideren voor chainflex®-kabel. In een uitgebreid certificeringsproces bevestigde het Amerikaanse instituut "Underwriters Laboratories" de juistheid van de verklaring "igus ® 4 jaar chainflex® kabelgarantie en levensduurcalculator gebaseerd op 2 miljard testcycli per jaar". Hiermee is het in Keulen gevestigde bedrijf het eerste in Europa dat de juistheid van een reclame-uiting laat bevestigen door een testinstituut. In de toekomst zal geen enkele chainflex® kabel waar ook ter wereld de fabriek verlaten zonder het UL-marketinglabel met het unieke nummer B129699, dat verwijst naar igus®.
In totaal hebben 1044 van de meer dan 1350 kabels in het portfolio en uit voorraad leverbaar al een klassieke UL-goedkeuring. Dit is een voorwaarde voor een probleemloze ingebruikname van een systeem in de VS. De export van systemen naar Amerika verloopt daardoor soepel. De combinatie van UL-goedkeuring en UL-marketinglabel zorgt nu dubbel voor een vlotte export:
Meer informatie:

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur