Verander van taal :

Nieuwe doorsnede zonder PE geleider voor de high-end motorkabelserie CF38
Motorkabels zonder aardleiding (PE) worden vaak gebruikt als de aardleiding op een andere manier moet worden geïnstalleerd. igus® biedt nu de serie CF38.O.PE om een oplossing te kunnen bieden voor de kabelrups om aan deze elektrische eisen van de markt te voldoen.
De halogeenvrije high-end kabels van de CF38 kabelserie hebben een TPE mantelmateriaal, waardoor ze extreem bestand zijn tegen mechanische belastingen zoals kleine radii in de kabelrups en invloeden van buitenaf zoals extreem lage temperaturen tot -35° C. Met dit nieuwe product breiden we niet alleen de CF38 familie uit, maar vervangen we ook het stopgezette model van de CF35.UL. Dit betekent dat de voorgaande producten zonder problemen volledig kunnen worden vervangen. De nieuwe high-end motorkabel CF38.O.PE met TPE buitenmantel heeft UL goedkeuring en een gegarandeerde verlengde levensduur van +25%.
| Artikelnr. | Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²] | Uitwendige diameter [mm] | Koperindex [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF38.60.03.O.PE | (3x6,0)C | 14,5 | 229 | 328 |
| CF38.250.03.O.PE | (3x25)C | 24,5 | 879 | 1121 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur