Verander van taal :

chainflex® CF33.UL - Unieke flexibele motortoevoerkabel met UL-goedkeuring voor gebruik in de e-keten® en de kabelgoot.
De CF33.UL heeft een UL-goedkeuring en is daarmee de eerste motorkabel in zijn soort voor gebruik in permanente beweging in de kabelrups en voor de kabelgoot. Het voordeel voor de klant is dat de kabel gewoon verder langs de kabelgoot/baan kan worden geleid na de kabelrups, zonder verbindingspunt tussen de ketting en de kabelgoot. Deze motorkabel voegt ook een afgeschermde PVC-motorkabel toe aan het Chainflex® assortiment.
| Artikelnr. | Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²] | Uitwendige diameter [mm] | Koperindex [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4G1.5)C | 12,5 | 99 | 214 |
| CF33.UL.25.04 | (4G2.5)C | 14,0 | 144 | 279 |
| CF33.UL.40.04 | (4G4.0)C | 16,5 | 211 | 391 |
| CF33.UL.60.04 | (4G6.0)C | 20,0 | 320 | 605 |
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24,0 | 500 | 870 |
| CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28,0 | 781 | 1276 |
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32,0 | 1173 | 1783 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur