ZLW: lineaire as voor extreme omstandigheden

ZLW0630
  • 100% smeervrij ontwerp met glijlagers
  • Veelzijdige en eenvoudige montage
  • Vrij instelbare slaglengte
  • Vlak en robuust
  • Lichtgewicht en corrosiebestendig

Productdiensten

Catalogusgegevens downloaden

Catalogus

Vraag een offerte aan

Productaanvraag

Gratis online configurator

Online configurator

Technische gegevens

Technische gegevensZLW-1040-LT voor diepvriestoepassingen ZLW-1040-UW voor gebruik onder water
Gewicht zonder slag [kg]11
Gewicht 100 mm slag [kg]0,140,14
max. slaglengte [mm]2.0001000
Overdracht [mm/U]7070
TandprofielAT5AT5
TandriemmateriaalTPUKF2PU met roestvrijstalen spanelementen
Tandriem breedte [mm]1616
Tandriemspanning [N]20050
Max. Radiale belasting [N]300100
Geleide <br />lagerKoud kogellagerxiros® kogellagers
Max. Snelheid [m/s]51
Max. Positieafwijking van de slede, afhankelijk van de belasting [mm]±0,2 ± 0,5

Praktische toepassing

ZLW-toepassing

Technische tekening

Tekening zlw
Tekening zlw
Tekening zlw
Tekening zlw

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop